TIDA-00388

Referenzdesign für rauscharmen Linearregler plus DC/DC mit hervorragendem Einschwingverhalten

TIDA-00388

Designdateien

Überblick

This reference design features both a low noise LDO and a DC/DC convertor where both can source of to 3A of output current.  The DC/DC design has focused on keeping transient response within 5%, a requirement when powering core voltages of digital loads.  The LDO output also has good transient response and low noise (< 15 µRMS) making it ideal for powering sensitive clock circuits or digital I/O.

Merkmale
  • Dual 3A Outputs in a small solution size (~400 mm2)
  • 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/µs
  • DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
  • High LDO PSRR at switching frequencies: 54dB @ 750kHz, IOUT = 3A
  • LDO output noise less than 15µV RMS, 10Hz to 100kHz
  • Monotonic voltage ramps for both the 1.2V and 1.5V outputs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00388.1
Vin (Min) (V) 3.12
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 1.5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 4.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch^Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU652.PDF (941 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBV1.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC766.ZIP (363 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBV0.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00388 Test Results 20.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos