TIDA-00393

TIDA-00393

Designdateien

Überblick

This regulation topology is designed to increase the efficiency of a DC/DC buck converter by disabling the converter during light-load operation and providing a regulated output voltage with a low-Iq LDO. During no-load or light-load conditions, the LDO allows for low-noise, low-Iq output voltage regulation while the DC/DC is disabled.  Once the load is engaged, the DC/DC converter can provide high efficiency at high load currents, thereby combining the benefits of both devices.

Merkmale
  • High Efficiency output regulation from no load to full load (3A)
  • Ultra-low Iq with no load regulation (<15 uA)
  • DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
  • LDO output noise less than 200 uV RMS, 10Hz to 100kHz
  • 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/ms
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAA4.PDF (1196 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFX6.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAM4.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFX7.PDF (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54331 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, 570 kHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe
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
* Designleitfaden Adding an LDO for Increased Standby Mode Efficiency Design Guide 07.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos