TIDA-00394

TIDA-00394

Designdateien

Überblick

Many systems require a backup battery to provide power in the event of a power outage.  Switching between the main power and the backup battery power without incurring significant efficiency degradation or cost is a tricky challenge.   This design provides a high accuracy, low current solution for systems using a 12 V rail with a backup battery at a lower cost than existing devices.

Merkmale
  • Low current consumption in battery backup mode: 28 uA
  • High voltage threshold accuracy: 1.75% including resistors
  • Independent voltage programming on primary and secondary rails
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAZ2.PDF (1284 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJF8.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBL0.ZIP (190 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJF7.PDF (109 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3701 — Fensterspannungsprüfer für Hochspannung (36 V) mit interner Referenz zur Überwachung von Über-und Un
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
* Designleitfaden Dual Power Path Multiplexer Design Guide 27.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos