TIDA-00396

Hochgenaue Fensterspannungsüberwachung

TIDA-00396

Designdateien

Überblick

This application provides a high accuracy overvoltage and undervoltage flag for a typical 24 V rail with a minimal component count. The high voltage VDD input can withstand up to 36 V, allowing for wide input voltage variations. The total current consumption is less than 20 uA.

Merkmale

• High Accuracy Monitor for both Overvoltage and Undervoltage conditions
• Low Current Consumption (< 20 uA)
• Small size (SOT - 6 package)
• High Voltage Input (up to 36 V) and output (up to 25 V)
• Minimal component count

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00396.1
Vin (Min) (V) 1.8
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 2
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) .2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU795.PDF (657 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD09.PDF (109 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC921.ZIP (158 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD08.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3701Fensterspannungsprüfer für Hochspannung (36 V) mit interner Referenz zur Überwachung von Über-und Un

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00396 Test Results 24.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos