TIDA-00417

TIDA-00417

Designdateien

Überblick

This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP+ supporting two 40GbE ports compatible with 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension between the Switch ASIC and the front-port QSFP+ which is often required for the outermost ports of a Top-of-Rack (ToR) switch or for add-in mezzanine implementations of QSFP+ line cards.

Merkmale
  • Front-port stacked QSFP+ implementation with signal conditioning to support 40GbE/10GbE optical and passive copper
  • Extends reach between Switch and front-port by up to 3x beyond nPPI/SFF-8431 host channel loss limit
  • Low-power/low-cost solution for front-port signal conditioning
  • Applicable to Top-of-Rack (ToR) switch and line card systems
  • Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
  • Lab-tested HW example including 40GbE/10GbE-specific test data
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRCH3.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC861.ZIP (309 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCH4.ZIP (1090 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCH2.PDF (49 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC860.ZIP (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

PCIe-, SAS- und SATA-ICs

DS125BR820 — 12-Gbps-8-Kanal-Linear-Redriver mit Entzerrung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 10.06.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00417 DS125B 40GbE/10GbE QSFP Reference Design User's Guide (Rev. A) 04.05.2015
Anwendungshinweis DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications 09.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos