TIDA-00421

TIDA-00421

Designdateien

Überblick

This camera design demonstrates a very small solution size for 1.3 Megapixel automotive cameras. Only a single coax connection is required to provide digital video, power, camera control and diagnostics. Output video format is 10-bit up to 100MHz or 12-bit up to 75MHz.

Merkmale
  • Size optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
  • Power supply optimized for small size and low noise
  • Diagnostic and Built In Self Test (BIST)
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • 1.3 Mpixel HDR image sensor OV10640 from OmniVision providing 12bit raw image data
  • Includes mounting tab for attachment directly to tripod
  • Power over Coax input can range from 4V to 17V
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBC0.PDF (1339 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUB74.PDF (4174 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJX8.PDF (248 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJX9.ZIP (491 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCY9.ZIP (513 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJX7A.PDF (202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62170-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702-Q1 — 300-mA-Low-Dropout-Spannungsregler (Automobil), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden TIDA-00421 Test Results 18.12.2015
* Designleitfaden Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide 03.12.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00262 — Optimiertes 1-Megapixel-Kameramodul für die Automobilindustrie für unkomprimiertes digitales Video ü

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos