TIDA-00423

TIDA-00423

Designdateien

Überblick

This verified reference design is a PCIe Gen-3 high-speed front-end card design to extend the PCB trace distance of  a PCIe sub-system. The board is designed to fit in a x16 lane width PCIe Gen-3 slot between a motherboard and PCIe Gen3 add-in card. This reference design provides users with a useful guideline to incorporate the DS80PCI810 repeater into PCIe Root Complex ASIC and the Add-in Card designs of their own.

Merkmale
  • PCIe Gen-3 Riser Card compatible to a 16-lane PCIe Gen3 slot from Motherboard
  • Extends PCB trace length of a PCIe Gen-3 sub-system
  • Improves signal Integrity and system robustness
  • Seamlessly compatible with link training between host from Motherboard and End-point card
  • Proven design with compliance test report
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU796.PDF (1445 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD12.PDF (271 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRD11.PDF (271 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRD14.ZIP (727 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC922.ZIP (517 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD13.PDF (813 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRD10.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

PCIe-, SAS- und SATA-ICs

DS80PCI810 — 2.5/5.0/8.0-Gbps 8-Kanal-Linear-Redriver mit Entzerrung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00423 Test Results 24.02.2015
Technischer Artikel NVME and PCI Express: What’s the difference? PDF | HTML 11.08.2015
Technischer Artikel Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 10.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos