TIDA-00425

TIDA-00425

Designdateien

Überblick

This reference design extends the link distance and loss budget of high speed SAS-3 data paths, using configurable equalization, de-emphasis, and output voltage. It supports SAS and SATA interfaces from 1.5 Gbps to 12 Gbps using a miniSAS-HD interface.

Merkmale
  • 4x Lane SAS-3 design compatible to an external miniSAS-HD connector.
  • Easily integrates to existing SAS environments with no additional software.
  • Facilitates the use of common FR4 and other low-cost interconnect materials.
  • Improve Signal Integrity and system rubustness
  • Compatible with link training between host and storage system components.
  • Compatible with OOB signaling in SAS/SATA systems
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAC8.PDF (406 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG69.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG70.ZIP (705 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAO7.ZIP (219 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG68.PDF (47 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

PCIe-, SAS- und SATA-ICs

DS125BR401A12-Gbit/s-4-Lane-Redriver mit Entzerrung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00425 Test Results 24.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos