TIDA-00428

TIDA-00428

Designdateien

Überblick

Dieses verifizierte Referenzdesign ist ein 12G-SDI- und Video-over-IP-Repeater mit Reclocking-Funktion, der mit den elektrischen Anforderungen von SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292 und ST-259) und 10 GbE kompatibel ist. Dieses Design eignet sich entweder für Koaxialkabel- oder optische Kabelanwendungen.

Merkmale
  • Equalizer, Reclocker und Kabeltreiber mit Unterstützung für SDI- und 10-GbE-Signale (Video over IP) für Koaxialkabel und optische Kabel
  • Erweitert die Reichweite für SDI- und 10-GbE-Geräte (Video over IP)
  • Geeignet für modulare SDI- und 10-GbE-Leitungskarten für SMPTE-2022-Anwendungen
  • USB-zu-I2C auf der Platine für einfache Bausteinprogrammierung
  • Einzelne Stromversorgung, keine Firmware erforderlich, kein Kühlkörper erforderlich, kein Referenztakt erforderlich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU6A.PDF (9883 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMP1.PDF (116 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMP2.ZIP (466 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCE5.ZIP (349 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMP0.PDF (1001 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH1218 — 12G-SDI-Kabeltreiber mit integriertem Reclocker

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH1219 — Adaptiver 12G-SDI-Kabelentzerrer mit integriertem Reclocker
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
* Designleitfaden 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) 22.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos