TIDA-00429

eFuse-Leistungsschalter mit DevSleep-SATA-Schnittstelle

TIDA-00429

Designdateien

Überblick

TPS25940A provides a dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode. The DEVSLP pin is compatible with standard hardware signals asserted from the host controller. When pulled high, it puts the device in low power DevSleep mode. In this mode, the quiescent current consumption of the TPS25940A is limited 95 µA typical. The key challenge that DevSleep feature of TPS25940A overcome, is to keep the device active, even when the device is forced in DeVSleep mode, the output voltage remains active and overload current limit is set to I(DEVSLP(LIM). Also, all other protections are still active and ensuring the safety of the system even in DevSleep mode.

Merkmale
  • A dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode
  • 95uA quiescent current consumption During DevSleep Mode
  • Output voltage and other protection features remains active even when device is in DevSleep Mode
  • No external controller and circuitry required
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00429.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 500
Ausgangsleistung (W) 6000
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Hot Swap
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU792.PDF (301 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD05.PDF (221 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRD04.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC918.ZIP (207 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD03.PDF (41 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS259402,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und DevSleep-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00429 Test Results 20.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos