TIDA-00442

TIDA-00442

Designdateien

Überblick

This referene design detects ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. Current on DC-positive bus is measured using INA170 which is powered by a low-side switched buck converter. Current on DC-negative bus is sensed using precision op amps. The difference between the two measured currents is compared against a fixed threshold to determine the ground-fault condition using high-speed comparators.

Merkmale
  • Shunt-based current sensing for inverter control and protection
  • Rated to measure DC-link current of +/-20 APK (design tested for +/-5 A)
  • High-side current sense circuit with high common-mode voltage of +450 V supporting 220-Vac mains powered drives
  • Calibrated high-side and low-side measurement error over operating temperature range of -10°C to 55°C < 1.5%
  • Ground fault (minimum fault-current detection of 300 mA, detection time of less than 50 µs)
  • Designed to be interfaced with built-in 3.3-V ADC of MCU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA56A.PDF (4968 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFC5.PDF (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFC4.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFC7.ZIP (1257 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAH7.ZIP (375 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFC6.PDF (1481 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFC3.PDF (477 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA170 — Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, 2,7 bis 60 V, 400 kHz

Datenblatt: PDF
Komparatoren

TLC372 — Zweifach-Universal-Differenzialkomparator LinCMOS™

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
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
* Designleitfaden Shunt-Based Ground Fault Protection for Inverters Design Guide (Rev. A) 20.08.2015

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos