TIDA-00452

TIDA-00452

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates temperature sensing aimed at the wearables market. LMT70 temperature sensor is ideal for wearable devices due to its 0.13°C temperature accuracy at human body temperatures. Its small form WCSP package allows it to be heated up quickly and have a fast thermal response time when placed on a human body.

Merkmale
  • USB form-factor PCB board with breakout tabs to attach different substrates
  • Design guide includes thermal response of different substrates and MSP430F5528 ADC calibration techniques
  • Tested and includes firmware, GUI, user guides and test report
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU802.PDF (934 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD25.PDF (103 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRD24.PDF (180 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRD26.PDF (629 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRD23.PDF (143 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70 — Snaloger Temperatursensor, 0,1 C, -5,19 mV/C, hochpräzise abgestimmte Paare, Ausgangsfreigabepin

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00452 Test Results 25.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos