TIDA-00456

TIDA-00456

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet unsere Strom-Shunt-Verstärker, Operationsverstärker (Op-Amp), ADCs und digitale Isolatoren zur Strom- und Spannungsmessung für ein auf der Platine integriertes Ladegerät in einem Hybrid-/Elektrofahrzeug. Der gemessene Strom und die gemessene Spannung können als Steuersignale zur Optimierung des Batterieladevorgangs verwendet werden. Das Design ist in der Lage, Highside-Strom bis zu 400 V Gleichtaktspannung zu messen, während es vom AC-Teil des Ladeschaltkreises isoliert ist, um das Rauschen zu reduzieren.

Merkmale
  • Highside-Stromüberwachung bis zu 400 V Gleichtakt und mit Möglichkeit für Schutz vor Masseschluss
  • Strommessfehler von unter 5 % für den gesamten Ladestrombereich von 1 A bis 10 A
  • Überstromerkennung unter 10 µS
  • Spannungsüberwachung bis zu 400 V mit weniger als 5 % Fehler
  • Erkennung von Spannungsschritten unter 10 µS
  • 2000-V-Sicherheitsisolierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBB2.PDF (1584 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRK41.PDF (217 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBQ3.ZIP (2346 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK40.PDF (163 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA138-Q1 — Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, AEC-Q100, 2,7 bis 36 V, 800 KHz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1115-Q1 — 4-Kanal-Delta-Sigma-ADC für die Automobilindustrie, 16 Bit, 860 SPS, mit PGA, Oszillator, VREF, Komp

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLC2272A-Q1 — Operationsverstärker, Auto-Produktkatalog, Advanced LinCMOS™, Rail-to-Rail

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden On-board Charger Load Feedback Sub-system Design Guide 18.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos