TIDA-00457

TIDA-00457

Designdateien

Überblick

TIDA-00457 ist ein E/A-Link-Adapter, der das binäre oder analoge 4- bis 20-mA-Ausgangssignal von Sensoren im industriellen Umfeld auswertet und die Ergebnisse über E/A-Link an die SPS weiterleitet. All dies passt auf eine 6 mm große Leiterplatte, kompatibel mit dem M12-Anschluss nach Industriestandard.

Merkmale
  • Konnektivität des E/A-Link v1.1 und v1.0
  • Anschluss eines Sensortransmitters in 2- oder 3-Draht-Technologie
  • Kleiner Formfaktor (6 mm Platinenbreite)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL8A.PDF (1957 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKT8.PDF (168 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKT7.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKU0.ZIP (506 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBX7.ZIP (301 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKT9.PDF (889 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKT6.PDF (320 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

SN65HVD101 — IO-Link-PHY für Geräteknoten

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden IO-Link Adapter for Sensors With Analog 4- to 20-mA Output Design Guide (Rev. A) 07.06.2016
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00188 — E/A-Link-Sensor Transmitter – Referenzdesign TIDA-00339 — Booster Pack für IO-Link-Sensor-Transmitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos