TIDA-00460

TIDA-00460

Designdateien

Überblick

Typical implementations of distance measurements use expensive rare-earth magnets. To lower overall system cost, this reference design walks through the implementation of industry’s first inductance-to-digital converters from TI for linear position sensing without the use of any expensive rare-earth magnets. Linear position sensing determines the position of a target that moves laterally across an inductive sensor that is generating a magnetic field. An inductance-to-digital converter (LDC), like the LDC1000 or LDC1101, senses inductance changes of an inductor that comes into proximity with a conductive target, such as a piece of metal. The LDC measures this inductance shift to provide information about the position of a conductive target over a sensor coil. The inductance shift is caused by eddy currents generated in the target due to the magnetic field of the sensor. These eddy currents generate a secondary magnetic field that opposes the sensor field, causing a shift in the observed inductance.

Merkmale
  • Inductive sensing technology
  • Non-contact detection and measurement
  • Increased flexibility and performance without requiring analog trimming techniques
  • Remote sensor placement
  • Insensitive to environmental contaminations
  • More reliable operation sensor self-diagnostic
  • High resolution and accurate
  • Replace legacy analog only solutions
  • Low power, low cost and low footprint solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRFC1.PDF (190 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFB8.PDF (192 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFC0.ZIP (3417 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAH3.ZIP (367 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFB9.PDF (1098 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFB7.PDF (619 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Induktive Sensor-AFEs

LDC1101 — Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Inductive Linear Position Sensing Booster Pack Design Guide (Rev. A) 29.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos