TIDA-00463

TIDA-00463

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00463 demonstriert einen Wegsensor für lineare Abstandsmessungen in einem BoosterPack-Formfaktor für TI LaunchPad.  Das Design eignet sich für jede Anwendung, bei der eine Abstandsmessung, auch durch nicht-magnetische Materialien, erforderlich ist und berührungslose, verschleißfreie Messungen erforderlich sind.  Durch den Einsatz der magnetischen Fluxgate-Technologie ist dieses Design in der Lage, einen großen Messabstand abzudecken und gleichzeitig eine hohe Auflösung und Genauigkeit zu erreichen.

Merkmale
  • Misst 10 cm Abstand, 1 mm Auflösung, mit einem 6 mm Durchmesser NdFeB Magnet(Hc>1350 kA/m)
  • Kann die Anwesenheit des Magneten bis zu 30 cm erkennen
  • Unterdrückung von Gleichtaktfeldern
  • Temperaturbereich: -40°C bis 125°C
  • Nicht temperaturabhängig: Max. Temperaturdrift = 100 nT/Grad Celsius
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB46.PDF (1566 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJH8.PDF (169 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJH7.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJI0.ZIP (513 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBL6.ZIP (349 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJH9.PDF (969 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJH6.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1248 — 8-Kanal-Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS, für präzise Sensormessung
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
* Designleitfaden Fluxgate Based Displacement Sensor Design Guide 22.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos