TIDA-00465

TIDA-00465

Designdateien

Überblick

TIDA-00465 is an application using TPS23861 as a single port, type 2, PoE auto-mode PSE in a small form factor. The design will inject power onto any Ethernet cable for PoE powered loads up to 30W.

Merkmale
  • TPS23861 IEEE 802.3at PSE Controller
  • Single Port 30W PoE Injector
  • Auto Detection and Classification of PD
  • Auto Turn on and Disconnect of PD
  • Requires only 48VDC, 40W AC-DC Adapter
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00465.1
Vin (Min) (V) 48
Vin (Max) (V) 56
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 56
Ausgangsleistung (W) 2688
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU782A.PDF (2652 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCY0.PDF (112 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCX9A.PDF (221 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCY2.ZIP (447 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC912.ZIP (211 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCY1.PDF (673 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCX8A.PDF (265 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4001 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energiequellen

TPS23861 — 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
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
* Prüfbericht Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) 11.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos