TIDA-00471

TIDA-00471

Designdateien

Überblick

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area and results in >86% efficiency with only 1.8W of power loss and 6mV of output voltage ripple requiring only 5x100uF ceramic output caps.

Merkmale

 

• >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
•  1.8W power loss at 12.6W Output Power
•  6mV Output Voltage Ripple
• 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
• 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
• 39 total components including IC

  • • >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
  • •  1.8W power loss at 12.6W Output Power
  • •  6mV Output Voltage Ripple
  • • 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
  • • 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
  • • 39 total components including IC

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU926.PDF (1455 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREB4.PDF (158 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREB3.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA55.ZIP (258 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREB2.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS53355 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 30-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™
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
* Prüfbericht TIDA-00471 Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos