TIDA-00478

TIDA-00478

Designdateien

Überblick

Das TPS65218-basierte Referenzdesign ist eine kompakte, integrierte Stromversorgungslösung für Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGAs (aus der Produktfamilie der Zynq® 7000). Das Design demonstriert die Bereitstellung aller Rails zur Stromversorgung der Zynq® 7010 SoC/FPGAs mit dem TPS65218 als einzigem Komplett-PMIC. Die gesamte Platinenfläche, die TPS65218 benötigt, einschließlich passiver Komponenten, um die fünf Stromschienen zum Zynq® 7010 zu versorgen, beträgt nur 1,594 Zoll2. Der TPS65218 kann wahlweise DDR3L- oder DDR3-Speicher unterstützen. Dieser Power-Management-IC kann mit einer einzelnen 5 V-Stromversorgung oder einer einzelnen Li-Ion-Batterie betrieben werden. Dieses Design kann garantiert über einen industriellen Temperaturbereich (-40°C bis 105°C) betrieben werden.

Merkmale
  • Bietet 5 Versorgungsschienen zur Versorgung des Zynq® 7010 auf einer kompakten Fläche von 1,594 Quadratzoll (einschließlich passiver Komponenten)
  • TPS65218 bietet 4 hocheffiziente DC/DC-Wandler mit integrierten FETs und 1 einstellbaren Universal-LDO
  • Enthält einen integrierten, programmierbaren Sequenzer für flexible Einschaltsequenzierung
  • On-Chip-GPIOs können programmiert werden, um bei Bedarf die Stromversorgungssequenz zusätzlicher diskreter Komponenten zu aktivieren
  • Qualifiziert für Industrieanwendungen (-40 °C bis 105 °C)
  • Dieses Design enthält einen Testbericht, einen EVM-Leitfaden und Designdateien zur Beschleunigung des Evaluierungsprozesses
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU799A.PDF (1255 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD18.PDF (111 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRD19.ZIP (1260 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRD17.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521815 — Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65218D0 — Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) 30.10.2018
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16.09.2022
Technischer Artikel Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos