TIDA-00493

TIDA-00493

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Verstärkerstufe mit fester Verstärkung zur präzisen Messung von Spannungs- und Stromeingängen mit geringer Amplitude über einen großen Dynamikbereich unter Verwendung eines SAR-ADC für Leistungsmessanwendungen. Die AC-Spannung mit geringer Amplitude von Spannungsteilern, Stromwandlern oder Split-Core-Stromsensoren mit einem 333-mV-Ausgang kann präzise gemessen werden.

Merkmale
  • Operationsverstärker-basierte Verstärkerstufe mit fester Verstärkung für Spannungs- und Stromeingänge mit einem Ausgang kompatibel mit dem ADS8688-Eingangsbereich von ±2,56 V, ±5,12 V und ±10,24 V.
  • Angebotene Konfigurationen:
    • Spannungseingang mit Widerstandsteiler > 1 MΩ Impedanz (kein externer PT erforderlich)
    • Stromsensorschnittstelle mit 333-mV-AC-Spannungsausgang
    • CT-Sekundäreingang mit Lastwiderstand: Unsymmetrisch und differenziell
  • Auf der Platine integrierte programmierbare Referenz für unsymmetrische Messanwendungen.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA01.PDF (3948 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFL1.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFL0.PDF (231 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFL3.ZIP (1864 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAJ5.ZIP (705 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFL2.PDF (199 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFK9.PDF (1274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65131 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 750 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688 — SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4180 — Rauscharmer vierfacher Operationsverstärker mit 0,1 UV/C DRIFT, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Power Measurement AFE for mV Output Sensors Interfaced to SAR ADC Design Guide 19.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos