TIDA-00498

TIDA-00498

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00498 enthält ein Signalverarbeitungs-Frontend und einen Eigenleistungsblock für die in Leistungsschaltern verwendete elektronische Auslöseeinheit (ETU).  Ein FRAM-basierter Mikrocontroller wird zur Verarbeitung von Stromeingängen von Signalaufbereitungsverstärkern für 3-Phasen-, Neutralleiter- und Massestrom verwendet. Zwei Verstärkungen werden verwendet, um den Bereich für die Phasenstrommessung zu erweitern.

Dieses Referenzdesign kann sich auch selbst mit gleichgerichtetem Stromeingang versorgen. TIDA-00498 ist für schnelles und wiederholbares Auslösen (innerhalb von 30 ms) für einen großen Strom- und Temperaturbereich ausgelegt.

Merkmale
  • Misst drei Ströme (Phase) mit einem Eingangsbereich von (0,2 bis 12 INOMINAL) und zwei Ströme (Neutral, Masse) mit (0,05 bis 2 INOMINAL) innerhalb von ±3 %.
  • Verwendet die MSP430™ FRAM-MCU von TI für den Schnellstart, die Startzeit einschließlich One-Cycle RMS-Berechnung beträgt < 30 ms.
  • Die Unterspannungserkennung bietet eine ungefähre 200-μs-Reset-Zeit nach dem Einschalten.
  • Eigenstromversorgung (gleichgerichtete Stromeingangsbasis) mit MOSFET-basierter Shunt-Regelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA09.PDF (3142 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGA7.PDF (370 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGA8.PDF (431 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGA6.PDF (258 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGB0.ZIP (5458 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAQ2.ZIP (716 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGA9.ZIP (963 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGA5.PDF (1035 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT87 — Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit Analogausgang 2,7 V bis 5,5 V und –13,6 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV551 — Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (37 μA)

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4314 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz (4,6 nV/√Hz)

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18537NKCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 14 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LM8364 — Active-Low-Niederspannungs-Monitor mit niedrigem Ruhestrom und 2,5 % Schwellenwertgenauigkeit

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041B — Einstellbare Präzisions-Mikroenergie-Shunt-Spannungsreferenz mit 0,2 % Genauigkeit
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
* Designleitfaden Signal Processing Front-End for Electronic Trip Used in ACB/MCCB Design Guide 03.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos