TIDA-00499

TIDA-00499

Designdateien

Überblick

Während digitale Fehler-Rekorder (DFRs) Transienten in 17/20 μs bei 60/50 Hz erkennen können, erfassen Transienten-Rekorder Störungen, die innerhalb einer Mikrosekunde ihren Höhepunkt erreichen und zerfallen können. Dieses Referenzdesign demonstriert die Erfassung von Transient-Eingaben mit bis zu 1 MHz für DFR und 25 MHz für Transienten-Rekorder. Sowohl positive als auch negative Transienten (<=2 kV Spitze) können mit variabler Auflösung je nach Anwendungsanforderungen (Auflösung von 12 bis 14 Bit) und mit einer Genauigkeit von 10 % unter Verwendung eines Differenzverstärkers, der einen Hochgeschwindigkeitswandler ansteuert, erfasst werden.

Merkmale
  • Transientenaufzeichnung von 10 MHz bis 25 MHz (> 166.000 Abtastwerte/Zyklus)
  • DFR bis zu 1 MHz
  • Differenzverstärker-Frontend zur Schnittstelle von Transienteneingängen zu differenziellen Analog-Digital-Wandlern
  • Messbereich: Erfassung von Eingangstransienten von 250 V bis 2 kV Spitze, 1,2/50 us
  • Messempfindlichkeit (10 % bis 100 % des Eingangsspannungsbereichs): ±20 V (Auflösung) für 2 kV Spitze
  • Messgenauigkeit (10 % bis 100 % des Eingangsspannungsbereichs): < 10 % für die Transientenerfassung und < 1 % für DFR
  • Geprüft auf Überspannungsfestigkeit gemäß IEC61000-4-5 bis zu 4 kV mit 42-Ω-Impedanz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAT7A.PDF (5184 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRII9.ZIP (290 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRII8.ZIP (388 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIJ2.ZIP (10109 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBB6.ZIP (4385 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIJ0.ZIP (2806 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIJ1.ZIP (830 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRII7.ZIP (1015 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62080 — Hocheffizienter Abwärtswandler für 1,2 A in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, mit einstellbarer Vout

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4521 — Extrem energieverbrauchsarmer Volldifferenzverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531 — 0,25-mA-RRO-Volldifferenzverstärker mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA322 — Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC3421 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 25 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC3441 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 25 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7254 — Differenzieller SAR-ADC mit 12 Bit, 1 MSPS, Dual, simultaner Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7854 — SAR-ADC, zweifach, Differenzeingang, 1 MSPS, 14 Bit, Simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8354 — Zweifacher SAR-Analog-Digital-Wandler (ADC), 700 KSPS, 16 Bit, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4140 — Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1% 3 ppm/°C, geringer Dropout, mit Aktivierungspin
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
* Designleitfaden AFE Using High-Speed ADC and Differential Amp for Digital Fault Recorder or TWFL (Rev. A) 25.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos