TIDA-00503

TIDA-00503

Designdateien

Überblick

The TIDA-00503 refrence design is a SEPIC mode LED driver design for automotive backlight applications with 2 or 3 LEDs in series. SEPIC enables VIN both above and below VOUT. The LED driver operates at a switching frequency of 2.2MHz for a small overall footprint and all components are limited to <3mm in height.

Merkmale
  • Wide VIN range 4.5-40V
  • Dimming ratio 10000:1 @ 200Hz PWM
  • Small solution size enabled by 2.2 MHz operation
  • Flexible support for different LED configurations
  • EMI mitigation with optional spread spectrum and external sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRI47.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI46.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI49.ZIP (1491 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB75.ZIP (249 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI48.PDF (409 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI45.ZIP (279 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

LP8861-Q1 — Vierkanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung für Beleuchtungsanwendungen in

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIDA-00503 Design Considerations 08.10.2015
Weitere Dokumente TIDA-00503 Test Results 08.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos