TIDA-00506

TIDA-00506

Designdateien

Überblick

This reference design showcases proximity sensitivity using our FDC1004 evaluation module (EVM) for an automotive kick-to-open application within a plastic bumper. This design also showcases test results that include exposure to mud and water on the bumper to determine the impact of common environmental factors.

Merkmale
  • Input offset capacitance up to 100 pF. The large offset-capacitance capability allows for the use of remote sensors and long cables. It also allows tracking and compensating for environmental changes over time (temperature and humidity).
  • A two-channel shield drives up to 400 pF. The large shield drive can reduce environmental interferences such as EMI, noise and proximity from undesired targets and help focus the sensing direction of a capacitive sensor, thus enhancing its resolution.
  • Effective resolution (noise floor) of 16 bits allows far object sensing with a small, inexpensive conductive sensor.
  • Four measurement channels allow multiple applications where one channel can be used as an environmental sensor to track and compensate for environmental (temperature and humidity) changes.
  • Small 3-mm x 3-mm footprint enables using the device in space-constrained applications
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU822.PDF (1053 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD68.PDF (109 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC943.ZIP (258 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD67.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Signalumformer

FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz
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
* Prüfbericht TIDA-00506 Test Results 04.03.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00506 Design Considerations 04.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos