TIDA-00507

TIDA-00507

Designdateien

Überblick

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high output current monitoring accuracy.

Merkmale
  • >81% Efficiency at 12VIN, 0.9Vout, 600KHz at 21A output current (VCCP)
  • Load transient performance well within the +/-64mV DC+AC guideline
  • Only 10x47uF ceramic output caps and 1x470uF bulk output capacitor for VCCP rail
  • Only 4x47uF output ceramic capacitors for VNN rail
  • Meets all Intel® Atom™ C2000 VCCP and VNN rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
  • Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) .9 .9
Iout (Max) (A) 2.3 21
Ausgangsleistung (W) 2.07 18.9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Multiphase Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU934.PDF (6832 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDU935.PDF (5007 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREE4.PDF (368 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREE5.PDF (368 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA63.ZIP (2065 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREE3.PDF (68 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS536252-Phasen-Abwärtscontroller D-CAP+ ™ für VR12.0-Mikroserver

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A80Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD97374Q4MNexFET™-Leistungsstufe für synchrone Abwärtsregler, 30 V, 25 A, SON 3,5 x 4,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 15.04.2015
* Prüfbericht TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 15.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos