TIDA-00510

TIDA-00510

Designdateien

Überblick

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output)  requiring only 4x100µF ceramic output caps.

Merkmale
  • 94% Efficiency at 12VIN, 5Vout,20A output current, 650KHz
  • 6W power loss at 100W Output Power
  • 14mV Output Voltage Ripple at 20A output current
  • Only 4x100µF output ceramic capacitors
  • 27mV Output Voltage Overrshoot in response to 5A to a 10A load increase, 2.5A/µs
  • 58.7°C IC case temperature at 5Vout and 20A output current (100W Output Power)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00510.1 TIDA-00510.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 20 20
Ausgangsleistung (W) 100 66
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU936.PDF (1993 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDU937.PDF (1934 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREE8.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA64.ZIP (257 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREE6.PDF (1879 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDREE7.PDF (1435 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS53355 — Hocheffizienter 1,5 bis 15 V, 30-A-SWIFT™ Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) 15.04.2015
* Prüfbericht TIDA-00510 Test Results (5-V Output) 15.04.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00510 FLIR Inspection Report 15.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos