TIDA-00513

TIDA-00513

Designdateien

Überblick

The TIDA-00513 demonstrates two examples of paralleling load switches. The functionality of existing load switches can be expanded by placing multiple channels in a parallel configuration.
The first uses both channels of the dual channel TPS22966 for a total output current of 10A.
The second uses three TPS22959 in parallel for a total output current of 30A.

Merkmale
  • Increased Maximum Output Current
  • Reduced Total ON-Resistance (RON)
  • Faster Output Rise Time
  • Lower Power Dissipation
  • Reduced Quick Output Discharge  (QOD) Resistance
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU859.PDF (2133 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDU3.PDF (139 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDU2.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDU5.ZIP (454 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA15.ZIP (397 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDU4.PDF (736 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDU1.PDF (312 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22959 — 5,5-V-, 15-A-, 4,4-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22966 — Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung
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
* Designleitfaden Parallel Load Switches for Higher Output Current and Reduced ON-Resistance 23.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos