TIDA-00514

TIDA-00514

Designdateien

Überblick

In systems that can be powered from multiple power sources, achieving a seamless transition when switching between sources can be challenging, especially when it is also neccesary to block reverse current flow. This reference design demonstrates how two load switches can be used to MUX power between two supplies and block reverse current.

Merkmale
  • TPS22959 - 2:1 power multiplexer (MUX):
    • 5.5 V, 15 A, 4.4 mΩ (typical at VBIAS = 5 V)
    • Optimized RC circuit ensures make-before-break logic
    • Control via single GPIO to select supply
  • TPS22959 - reverse current blocking:
    • 5.5 V, 15 A, 8.8 mΩ (typical at VBIAS = 5 V)
    • Back-to-back switches block reverse current when disabled
    • Adjustable rise time
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA64.PDF (1736 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFP5.PDF (198 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFP4.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFP7.ZIP (566 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAL1.ZIP (454 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFP6.PDF (987 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFP3.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22959 — 5,5-V-, 15-A-, 4,4-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13381F4 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz
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
* Designleitfaden Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide 29.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos