TIDA-00517

TIDA-00517

Designdateien

Überblick

TIDA-00517 bietet ein vollständiges Referenzdesign für grundlegende Lüftersteuerung unter Verwendung minimaler Komponenten.  Dieses Design verfügt über einen TMP302-Temperaturschalter zur Erkennung von Temperaturbedingungen in Unterhaltungselektronik, Industrie-PCs, Stromverteilungseinheiten und anderen Anwendungen, bei denen Lüfter zur Steuerung der Temperaturbedingungen eingesetzt werden. Dieses einfache Design kann einfach für verschiedene Spannungslüfter modifiziert werden und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Merkmale
  • Einfacher Temperaturschalter zur Aktivierung des Lüfters
  • Flexibles Design kann mit vielen Lüfterspannungen betrieben werden
  • Geringe Teilezahl und Kosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU798.PDF (722 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJF4.PDF (192 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJF5.ZIP (3401 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRJF3.PDF (126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Temperaturschalter

TMP302 — Familie von Temperaturschaltern mit pin-selektierbarem Auslösepunkt, 1,4-V-fähig
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
* Designleitfaden Basic Fan Controller With Over-Temperature Detection Design Guide 24.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos