TIDA-00520

TIDA-00520

Designdateien

Überblick

This is a high efficiency 300-W AC/DC reference design.  The design can be biased from external supply or configured for Self-Bias Auxillary mode for operation directly off the AC mains.  The PFC is fully internally compensated, reducing design complexity and pcb design.  Protections include 3-level OCP, line brown-out, PFC Bulk OVP plus UVP and OTP.

Merkmale
  • 88.9% @115V, 90.6% @230V average efficiency
  • 83.68% @115V, 85.07% @230V 10% load efficiency 
  • High Power factor 99.5%, 6% typical THD @230Vac 50Hz
  • Less than 200mW No-Load-Power @115Vac acheivable in Auxulliary Self-BIAS mode
  • 397ms turn-on time
  • Line Brownout Protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRDC1.PDF (231 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC958.ZIP (327 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDC0.PDF (260 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC29950Hocheffizienter CCM-PFC/LLC-Kombicontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2751120V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511A20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 11.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos