TIDA-00522

TIDA-00522

Designdateien

Überblick

This board allows the LMH5401 to be used as a low gain amplifier or as an attenuator.

Merkmale

  • DC coupled
  • Minumum gain of 0.5V/V
  • Split Supply voltage
  • 6 GHz Bandwidth

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI1.PDF (432 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGO4.PDF (82 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAT9.ZIP (332 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGO5.PDF (655 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGO3.PDF (137 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH54018-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 27.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos