TIDA-00526

TIDA-00526

Designdateien

Überblick

The TIDA-00526 is cost efficient and easy to implement white LED intensity control and brightness matching solution.

Merkmale
  • Cost efficient LED brightness matching solution
  • Tunable for a wide range of LED types
  • Low cost solution
  • Dimmable brightness control
  • Small foot print design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU922A.PDF (1415 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREJ5.PDF (193 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA74.ZIP (2886 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDREJ4.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38693-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden Using LDO for LED Control and Brightness Matching Design Guide (Rev. A) 06.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos