TIDA-00527

TIDA-00527

Designdateien

Überblick

This design demonstrates the implementation of a buspowered RS-485 application and allows to evaluate different filters for the DC power. This saves the cost and space for a separate power wiring.

A new preferred approach by using On-off key modulation to transmit RS-485 signals over power line is achieved with THVD8000. By integrating modulation and demodulation circuits, the THVD8000 can increase the frequency content of the baseband data being transmitted. This enables easier DC and AC coupling and system-side interfaces to standard universal asynchronous receivers-transmitters (typically used for RS-485) without any need for special encoding, which is useful in low-data-rate applications. This upgraded approach works well for both DC and AC power without any need for special coding in a microcontroller.

Merkmale
  • Power over Bus for half-duplex RS-485
  • Evaluate different filters
  • One board configurable as master or slave
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU993.PDF (385 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREX9.PDF (195 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAC2.ZIP (326 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREX8.PDF (41 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD75 — RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD82 — RS-485-Stromversorgung, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC
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
* Designleitfaden RS-485 Power Over Bus Design Guide 15.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos