TIDA-00528

TIDA-00528

Designdateien

Überblick

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus as high as 400 V using an I2C- or SMBUS-compatible interface. This design is targeted towards industrial applications where there is a need to measure system current accurately with bus voltages greater than 40 Volts such as Solar inverters, HEV/EV systems and Source generation for AC/DC electronic loads and power sources. This is a low cost non-isolated solution for high voltage current monitoring. It uses INA226 and OPA333 along with a 600-V P-FET transistor.

Merkmale
  • Supports Bus Voltages between 40 and 400 Volts
  • Current, Voltage and Power Monitor
  • I2C-/SMBUS-compatible interface
  • High accuracy
  • Low cost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU849.PDF (1165 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJQ1.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJQ0.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJQ3.ZIP (1018 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN5.ZIP (186 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCBN6.ZIP (273 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJQ2.PDF (581 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJP9.PDF (280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Leistungsmonitore

INA226 — Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker
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
* Designleitfaden 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide 13.03.2015
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos