TIDA-00531

TIDA-00531

Designdateien

Überblick

The TIDA-00531 reference design features dynamic voltage scaling (DVS) as a power management solution to power CPU/DSP core voltages.

Merkmale
  • Programable Output Voltage from 1.2 V to 1.6 V With 90 Steps in Between
  • Output Voltage is Programable Through Standard I2C Interface
  • Output Voltage Enable and Disable function
  • High power supply ripple rejection
  • Up to 800-mA Output Current
  • This circuit design is tested and includes a detail design guide, test data and design files
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU950.PDF (656 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREW1.PDF (204 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAB7.ZIP (547 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREW2.PDF (348 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREW0.PDF (200 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0401A-10 — Digitales Einkanal-Potentiometer (Digipot) mit 128 Abgriffen und I2C-Schnittstelle (Adresse 0101110)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3878-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 16 V, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide 16.04.2015
Technischer Artikel How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos