TIDA-00532

TIDA-00532

Designdateien

Überblick

TIDA-00532 is a miniature, High Efficiency, low noise power supply for WLAN applications.

Merkmale
  • Low noise power supply for power amplifiers (2.4GHz and 5GHz band), RF transceivers and other circuits requiring low noise efficient power conversion.
  • Provides long battery life with its ultra low quiescent current.
  • High efficiency 94% (at IOUT 300mA)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU923.PDF (1633 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREE1.PDF (184 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA62.ZIP (1822 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREE0.PDF (308 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM3281 — Mini-DC/DC-Abwärtswandler, 3,3 V, 1,2 A, 6 MHz
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
* Designleitfaden High-Efficiency Low-Noise Buck Converter for WLAN Front-End Modules 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos