TIDA-00533

TIDA-00533

Designdateien

Überblick

The TIDA-00533 reference design features a post regulation voltage follower and rail cleaner for noise sensitive applications; provides a high efficiency by operating at the voltage dropout level. This design also offers functional and safety features which make it more beneficial than a discrete rail cleaner.

Merkmale
  • Post-Regulation Rail Ripple Cleaner
  • Adjustable Output Voltage Dropout
  • Output Voltage Disabled Feature
  • Adjustable Soft-Startup
  • Small Foot Print
  • Safety Features: UVLO, output current limiting, over temperature protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU973.PDF (867 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRF04.PDF (111 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF05.ZIP (1088 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAD3.ZIP (500 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF03.PDF (265 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38798 — Rauscharmer einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 20 V, hoher PSRR mit Aktivierung
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
* Designleitfaden Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide 13.05.2015
Technischer Artikel Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 19.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos