TIDA-00534

TIDA-00534

Designdateien

Überblick

The TIDA-00534 reference design provides guideline and test data of a cost effective small size power solution to power the main 3.3V voltage rails of the CC3200 wireless MCU or any other noise sensitive system from a 5V voltage source.

Merkmale
  • Power management solution for noise sensitive systems with wireless capabilities.
  • Provides 3.3V clean voltage supply from a 5V power rail (i.e. battery, USB connector, Power over coaxial).
  • Low current to ground during load standby (50μA typical).
  • 50dbs input ripple rejection at 100 kHz noise frequency and maximum load current.
  • Great load transient response. Better than 5% output voltage transient from 1mA to 250mA load current change.
  • Small foot print; area smaller than 31.7 mm2
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA53.PDF (1581 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGA1.PDF (189 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAP9.ZIP (1244 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGA0.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38692 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
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
* Designleitfaden Small Solution Size Power Management for CC3200 SimpleLink Wi-Fi Design Guide 18.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos