TIDA-00535

Referenzdesign einer Power-Management-Lösung für CMOS-Bildsensoren und Daten-Serializer in Automobil

TIDA-00535

Designdateien

Überblick

The TIDA-00535 reference design provides a power management solution for automotive imaging system using the voltage regulators LP5907-Q1, LP5907 and LM436002-Q1 to provide low noise  voltage rails of 1.5V , 1.8 V and 3.3 V to CMOS high dynamic range camera, DS90UB913A-Q1 FPD-Link Serializer chipset and clock oscillator.

Merkmale
  • Space optimized power management solution for CMOS sensor and Serializer
  • Cost optimize solution
  • Test data and design recommendations for power management section of the system
  • Components in this design are available in Automotive AEC Q100 Qualified Grade 1.
  • Nominal input voltage 12 V. Range from VIN+0.3 V to 36 V
  • Output voltage rails:3.3V, 1.8V and 1.5V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA54.PDF (1455 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG98.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAP8.ZIP (903 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG99.PDF (672 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG97.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907-Q1250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM43602-Q1Synchroner 2-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 36 V, mit Automobilzulassung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide 18.06.2015
Technischer Artikel How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 14.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos