TIDA-00540

TIDA-00540

Designdateien

Überblick

Dieses Design (TIDA-00540) ermöglicht die Kommunikation über den RS-485- oder den RS-232-Datenbus, ohne dass eine separate Verkabelung für jeden erforderlich ist.  Die Datenleitungen werden von zwei verschiedenen Transceiver-Typen geteilt und ein einzelnes Steuersignal wird verwendet, um zu bestimmen, welches Protokoll verwendet werden soll.

Merkmale
  • Die gleichen Verbindungen können sowohl für die RS-485- als auch für die RS-232-Kommunikation verwendet werden
  • Einfache Steuerung des aktiven Protokolls
  • Auf der Platine integrierte TVS-Dioden zum Schutz vor Überspannungstransienten
  • Kompakte Größe und minimale Anzahl von Komponenten
  • Dieser Schaltkreis wurde entwickelt und getestet und seine Leistung wird in einem Prüfbericht dokumentiert.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA80.PDF (309 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFN7.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFN6.PDF (538 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-232-Transceiver

TRS3223E — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-500-kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF
RS-232-Transceiver

TRS3243E — 3- bis 5,5-V-Mehrfachkanal-RS-232-Leitungstreiber/-Empfänger mit 500 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3318E — Zweikanal-Leitungstreiber/‑empfänger, 2,5 V, 460 kbit/s, RS-232, +/– 8 kV IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF
RS-232-Transceiver

TRS3386E — 3- bis 5,5-V-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑empfänger mit Logik-Versorgungs-Pin und +/-15-kV-IEC-ES

Datenblatt: PDF
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65LBC180 — Energieeffizientes differenzielles Leitungstreiber- und Empfängerpaar

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide 25.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos