TIDA-00555

TIDA-00555

Designdateien

Überblick

TIDA-00555 demonstriert die Verwendung des AMC1100, ein vollständig differenzieller Isolationsverstärker, als analoges Frontend zur Messung von Spannung und Strom. Es zeigt die Messung von Spannungseingängen in einer Eingangs-zu-Ausgang-Isolierungskonfiguration und Stromeingängen in einer Kanal-zu-Kanal-Isolierungskonfiguration. Es verfügt über eine Leistungsisolierung, die die Messung isolierter Spannungen und Ströme ermöglicht. Dieses Design kann in Anwendungen verwendet werden, bei denen Stromwandler (Current Transformers, CTs) durch Shunts ersetzt werden müssen. Shunts und Potenzialteiler werden auf der Platine bereitgestellt, um Strom- und Spannungseingänge direkt anzuschließen.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierter Shunt und Potenzialteiler zur Vereinfachung der Schnittstelle
  • Eingangssignal konditioniert mit einem Isolierungsverstärker (vollständig differenziell) mit fester Verstärkung, hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis und sehr geringer Nichtlinearität
  • Drei Stromeingangskanäle sind galvanisch isoliert
  • Drei Spannungseingangskanäle teilen sich eine einzige isolierte Stromversorgung
  • Stromgenauigkeitsleistung < ±0,5 %
  • Spannungsgenauigkeitsleistung < ±0,5 %
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA58.PDF (4111 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFE4.ZIP (321 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFE2.PDF (237 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFE6.ZIP (2468 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAH9.ZIP (2073 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFE5.PDF (5499 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFE0.PDF (1663 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Verstärker

AMC1100 — Kostengünstiger isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR5869 — 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Fully Differential Isolation Amplifier Design Guide 23.07.2015
Technischer Artikel Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters PDF | HTML 14.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos