TIDA-00556

TIDA-00556

Designdateien

Überblick

The TIDA-00556 is a low power, space saving "ship mode" reference design targeted specifically for wearables and other small portable electronics that can be implemented with a simple, low cost load switch.

Merkmale
  • Small solution size of 1.89mm2 fits easily into any design
  • 0.5µA shutdown current during low-power state extends shelf life for a seamless out-of-box experience
  • Component count of 4 keeps BOM costs low and enables scalability across multiple platforms
  • Circuit design is tested and includes board files as well as a design guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAC7A.PDF (17216 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJC6.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJC5.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJC8.ZIP (759 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBK3.ZIP (12 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJC7.PDF (555 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJC4.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22915 — 5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22916 — 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23382F4 — P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 1 mm, 76 mΩ, Gate-ESD-Schutz
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
* Designleitfaden Ship Mode for Wearables Design Guide (Rev. A) 20.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos