TIDA-00557

TIDA-00557

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00557 bietet eine Schnittstelle für eine echte RS-232-Schnittstelle (acht Signale + Masse) der physikalischen Schicht für Datenendgeräte (DTE) mit einem DB-9-Steckverbinder, der eine Schnittstelle für Datenkommunikationsgeräte (DCE) enthält. Dies ist vorgesehen für Smart-Grid-IEDs, Schutzrelais und Segmente der Schaltanlagenautomation. Dieses Design erfüllt den ESD-Schutz von +/–8 kV durch Kontaktentladung gemäß IEC61000-4-2 und den Überspannungsschutz von +/-1 kV gemäß IEC61000-4-5.

Merkmale
  • Demonstrierte Modem-Steuerungshardware mit RS232 mit 2,4- und 8-Draht-Schnittstelle
  • DTE/DCE-Schnittstelle mit DB-9-Steckverbinder
  • Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200–115200 Bit/s
  • SN6501 Transformatortreiber-basierter isolierter Ausgang
  • Galvanische Trennung durch digitale Isolatoren mit Optionen für 2-, 4- und 8-Draht-Schnittstelle
  • Arbeitet mit einem 5-V-Eingang
  • ESD IEC61000-4-2 Kontaktentladung von +/–8 kV
  • Überspannung IEC61000–4-5 +/–1,0 kV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRFE9.ZIP (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFE8.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFF1.ZIP (5162 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAI0.ZIP (394 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFF0.PDF (3139 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFE7.PDF (383 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7341C — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3243E — 3- bis 5,5-V-Mehrfachkanal-RS-232-Leitungstreiber/-Empfänger mit 500 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRSF3238E — Mehrfachkanal-Leitungstreiber/‑empfänger 3 bis 5,5 V, 1 Mbit/s, RS-232, +/– 15 kV IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Digitally Isolated, RS-232 Interface Module With Handshake Signals Design Guide (Rev. A) 13.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos