TIDA-00558

TIDA-00558

Designdateien

Überblick

Today's automotive power consumtion is 3KW, which will increase to 10KW in next 5 years and 12V batttary is unable to provide that much power. 48-12V bi-directional convertor provides high power requirement solution with two phases each capable of running 28A.  This solution allows bidirectional current control of both phases using a C2000 control stick and firmware OCP & OVP. The 48-12V bi-directional converter removes the voltage conditioner need and distributes loads more evenly. The 48V battary is used to power high torque motors and other high power components such as A/C compressors and EPS, while no change to 12V battery loads.

Merkmale
  • Nominal 48V- 12V bidirectional power supply
  • Dual Phase, each capable of running 28A load 
  • Can drive a total of 56A load
  • 2 SM72295 for each phase
  • One C2000 control stick card
  • GUI monitoring and control power transfer; firmware OCP & OVP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAO2.PDF (1309 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH42.PDF (170 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH41.PDF (153 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH44.ZIP (8249 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAY5.ZIP (492 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH43.PDF (1483 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH40.PDF (197 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRH39.PDF (318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28069-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP103 — 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Datenblatt: PDF
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28069 — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00558 Test Results 21.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos