TIDA-00560

16-Kanal-Status-LED-Treiber für PLC-Module – Referenzdesign

TIDA-00560

Designdateien

Überblick

Das Ziel von TIDA-00560 ist es, einen mehrkanaligen LED-Treiber zu veranschaulichen, wie er in SPS-E/A-Modulen benötigt wird, um den Status mehrerer analoger und digitaler Ein- und Ausgangskanäle anzuzeigen. Dieses Design erfüllt wichtige Anforderungen bezüglich niedrigem statischen Strom, geringer Anzahl an Komponenten, minimaler Leiterplatte und integrierter LED-Diagnosefunktionen. Die zweischichtige einseitige komponentenmontierte Platine ist kompatibel mit der BeagleBone-Cape-Spezifikation für schnelle Evaluierung mit der BeagleBone-Plattform.

Merkmale
  • 16-Kanal-Schieberegister mit großem Bereich an Konstantstromsenken (2 mA bis 35 mA)
  • Zweistufige auswählbare LED-Helligkeit zum Ausgleich des Umgebungslichts
  • Diagnosefunktionen: LED unterbrochen und LED gegen Masse kurzgeschlossen
  • Standardisierte SPI lässt sich nahtlos mit Standardprozessoren verbinden
  • Anzahl der Kanäle kann durch Reihenschaltung mehrerer LED-Treiberbausteine erhöht werden
  • BeagleBone-Cape-Unterstützung für eine einfache Evaluierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRFA2.PDF (153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFA1.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFA5.ZIP (810 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAG8.ZIP (206 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFA4.PDF (896 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFA3.PDF (3862 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFA0.PDF (479 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für LED-Displays

TLC5928LED-Treiber mit LED Open Detection-LED, 16 Kanälen und Konstantstrom

Datenblatt: PDF
OR-Gatter

SN74LVC1G3321-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74LVC2G862-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 16-Ch Status LED Driver for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 30.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos