TIDA-00573

TIDA-00573

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht die Evaluierung einer Class-D-Verstärkerlösung im Formfaktor eines typischen Class-AB-Verstärkers.  Das Design ist darauf optimiert, die Abwärme des Audioverstärkers zu verringern und das übliche Schaltrauschen von Klass-D-Verstärkern zu minimieren.  Die Konstruktion besteht aus zwei Teilen.  Der erste Teil enthält das Audioverstärkermodul, während der zweite Teil die Schaltkreiseenthält, die für die Integration in eine Basisplatine erforderlich sind.  Das Platinen-Paar ermöglicht eigenständige Leistungstests des Designs.

Merkmale
  • Hält Load-Dump-Bedingungen stand
  • Größen- und platzoptimiertes Design
  • EMI-Störungen getestet gemäß CISPR-25
  • Widerstandsfähig gegenüber Start/Stopp-Betrieb bis hinab zu 5,6 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB81.PDF (3599 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRK84.ZIP (287 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK86.ZIP (2600 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK83.ZIP (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK88.ZIP (1569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBR1.ZIP (2609 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK87.ZIP (1582 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK82.ZIP (749 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS5404-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 26 W, 4 Kanäle, 6- bis 18-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL760M33-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 500 mA, 26 V, hohe Genauigkeit

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide 04.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos