TIDA-00574

TIDA-00574

Designdateien

Überblick

The TIDA-00574 shows small solution size and high curren density & low noise power solution.  It supports internal sequencing and high output voltage accuracy.

Merkmale
  • Small solution size
  • High efficiency across load
  • Internal power sequencing
  • Multi channel configurability
  • Low noise, high PSRR LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA66.PDF (1268 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFM8.PDF (232 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAK2.ZIP (1991 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFM7.PDF (664 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3990 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom, Aktivierung und niedrigem VOUT

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3996 — Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 150 mA, Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8758-B0 — Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, Einzelausgang 16 A

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31503 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
Serienspannungsreferenzen

LM4132 — Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung
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
* Designleitfaden Xilinx Zynq 7000 Series 5-W Low-Noise Power Solution Design Guide 22.06.2015
Technischer Artikel Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 09.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos