TIDA-00576

TIDA-00576

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays, interactive displays, wearables (including head mounted displays), signage, industrial and medical displays. The chipset used in the design is comprised of DLP4710 (.47 1080p) DMD, DLPC3439 display controller and DLPA3005 PMIC/LED driver.

Merkmale
  • Reference design for the DLP Pico 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset comprising of DLP4710 DMD, DLPC3439 controller and fully integrated DLPA3005 PMIC/LED driver.
  • Reference design implemented and tested on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 1- 12 amp) for RGB LEDs.
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers, BOM, user guides, and software to enable quick and easy integration of DLP Full HD projection display into virtually any system.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU989.PDF (405 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREW8A.PDF (1163 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREW7.PDF (268 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAB8.ZIP (2628 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREW9.ZIP (338 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREW6.PDF (300 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3439 — DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD

Datenblatt: PDF
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs

DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll
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
* Prüfbericht TIDA-00576 Test Results 14.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos