TIDA-00580

TIDA-00580

Designdateien

Überblick

In vielen Situationen ziehen Menschen die Bedienung mit Knöpfen der Bedienung über Touchscreens vor.  Diese Lösung minimiert die erforderlichen Anschlüsse an einen Mikrocontroller zur Überwachung von Richtung und Abstand eines Quadratur-Drehgebers.

Merkmale

 

• Funktionieren mit jedem Quadratur-Drehgeber.
•Überspannungstolerante Eingänge ermöglichen eine Vielzahl von Eingangsspannungsbereichen.
• Spannungsumsetzung ermöglicht Logikausgänge von 2 V bis 5 V
• Der Open-Drain-Interrupt-Ausgang zeigt der MCU an, wenn eine Änderung aufgetreten ist.
• Energiesparender Standby-Betrieb.                                                • Gibt MCU-Betriebszeit frei.

• Funktionieren mit jedem Quadratur-Drehgeber

• Überspannungstolerante Eingänge ermöglichen eine Vielzahl von Eingangsspannungsbereichen

• Spannungsumsetzung ermöglicht Logikausgänge von 2 V bis 5 V

• Der Open-Drain-Interrupt-Ausgang zeigt der MCU an, wenn eine Änderung aufgetreten ist

• Energiesparender Standby-Betrieb

• Gibt MCU-Betriebszeit frei

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ6.PDF (329 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUAA8.PDF (1873 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHC0.PDF (313 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHB9.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHC2.ZIP (3864 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB02.ZIP (343 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHC1.ZIP (360 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHB7.PDF (233 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRHB8.PDF (59 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Zähler

SN74LV393A-Q1 — Zweifach-Binärzähler, Auto-Produktkatalog, 4 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G374-Q1 — Einzelner D-Type Flip-Flop, Auto-Produktkatalog, mit Tri-State-Ausgang

Datenblatt: PDF
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9539-Q1 — 16 Bit 1,65 V bis 3,6 V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04-Q1 — Einzelner 1,65-V bis 5,5 V-Wechselrichter für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G17-Q1 — Zweikanalige 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

SN74LV1T04 — INVERTER-Gate/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T34 — PUFFER-Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung (keine Aktivierung)
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
* Designleitfaden TIDA-00580 Test Results 24.09.2015
* Designleitfaden Discrete Automotive Rotary Quadrature Decoder With I2C Interface Design Guide 10.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos