TIDA-00582

TIDA-00582

Designdateien

Überblick

A stand-alone, dual-phase power module like the Texas Instruments (TI) PTH08T250W can supply up to 50 A of output load current. However, the PTH08T250W incorporates TI's stackable controller feature that allows the outputs of multiple modules to be connected in parallel, thereby producing a reliable solution capable of supplying a load current of 100 A or more.

Merkmale
  • Facilitates low supply voltages at very high DC currents at 100 A or more
  • Low external component count
  • High power density in a small package
  • High-current design using a fully tested and qualified power module
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU988.PDF (477 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG08.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAN2.ZIP (203 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG09.PDF (909 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG07.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

PTH08T250W — Nicht isoliertes Stromversorgungsmodul, 50 A, 4,5 bis 14 V Eingang, großer Ausgangsbereich, mit Turb

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 100-A Current Source Using Two Power Modules in Parallel Design Guide 14.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos